Intervalo de capacidad de carga 120 kg.
Resistente a la abrasión, sin cambios de color, preserva el piso, a prueba de impactos, resistente a la corrosión.
La capacidad de carga se basa en la operación manual.
Especificación
Soporte
Acero inoxidable estampado 304 de alta calidad, montaje con agujero para perno
El soporte giratorio tiene rodamientos dobles en el cabezal giratorio.
Pivote central de servicio pesado
Todas las piezas metálicas, incluidas bolas, pivote central y material del eje están hechas de acero inoxidable
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min
Max
Price
1
24
$55.71
25
49
$51.07
50
99
$46.43
≥ 100
$41.78
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información: 800-877-8351 (or for Mexico +5281-2721-4021)
RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre
la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Peso: 1.102 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.