L-PO Rodajas giratorias con rueda de nylon de servicio medio Estampado de acero zincado, con placa de montaje, serie de soportes estándar

Foto

 L-PO Estampado de acero zincado, con placa de montaje, serie de soportes estándar Type: K-FI - Cojinete de bolas con freno «stop-fix»
Type: K-FI - Cojinete de bolas con freno «stop-fix»
 L-PO Estampado de acero zincado, con placa de montaje, serie de soportes estándar Type: K-FI - Cojinete de bolas con freno «stop-fix»  L-PO Estampado de acero zincado, con placa de montaje, serie de soportes estándar Type: G - Cojinete liso  L-PO Estampado de acero zincado, con placa de montaje, serie de soportes estándar Type: G-FI - Cojinete liso con freno «stop-fix»  L-PO Estampado de acero zincado, con placa de montaje, serie de soportes estándar Type: K - Cojinete de bolas

Descripción del producto

Información

Intervalo de capacidad de carga 180 - 400 kg.
Alta resistencia a la abrasión, baja resistencia al rodamiento. A prueba de impactos y resistente a la corrosión. Alta resistencia química al alcohol, sales, grasas y ciertos ácidos diluidos y cloro. Marcha fluida sobre pisos parejos.
La capacidad de carga se basa en la operación manual.

Especificación

Soporte

  • Estampado de acero zincado con placa de montaje
  • El soporte giratorio tiene rodamientos dobles en el cabezal giratorio.
  • Pivote central de servicio pesado
  • Eje de la rueda con pernos

Rueda

  • Nylon de alta calidad, moldeado por inyección
  • Color: blanco natural

RoHS

Bajo pedido

Ruedas individuales, serie PO

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
 L-PO Estampado de acero zincado, con placa de montaje, serie de soportes estándar boceto

Opciones del artículo / Tabla

Version

P1Tamaño de la placa (100 mm x 85 mm)
P3Tamaño de la placa (140 mm x 110 mm)
P12Tamaño de la placa (3 5/8" x 2 1/2")

Type

GCojinete liso
G-FICojinete liso con freno «stop-fix»
KCojinete de bolas
K-FICojinete de bolas con freno «stop-fix»
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)

Diámetro nominal
de la rueda
(pulgadas)
D
Diámetro de la
rueda
T2
Ancho de la banda
H
Altura total
A x B
Tamaño de la placa superior
a x b
Espacio del orificio del perno
d
Tamaño del perno
F
Inclinación

Capacidad de carga
(kg)
43.941.465.123 5/8 x 2 1/23 1/16 - 2 13/16 x 1 3/4M8_/_5/16"1.50180.00
54.921.576.143 5/8 x 2 1/23 1/16 - 2 13/16 x 1 3/4M8_/_5/16"1.50180.00
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)

Diámetro nominal
de la rueda
(pulgadas)
D
Diámetro de la
rueda
T2
Ancho de la banda
H
Altura total
A x B
Tamaño de la placa superior
a x b
Espacio del orificio del perno
d
Tamaño del perno
F
Inclinación

Capacidad de carga
(kg)
32.951.263.94100 x 8580 x 60M8 / 5/16"1.50200.00
43.941.464.92100 x 8580 x 60M8 / 5/16"1.42200.00
54.921.975.91100 x 8580 x 60M8 / 5/16"1.57200.00
65.911.977.48140 x 110105 x 75-80M10 / 3/8"2.36400.00
76.891.978.39140 x 110105 x 75-80M10 / 3/8"2.36400.00
87.871.979.25140 x 110105 x 75-80M10 / 3/8"2.56400.00

Armar y cotizar.

D
Version



Type




Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$28.24
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$28.24
5099$25.88
100249$23.53
≥ 250$21.18
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 1.433 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

No está disponible la descarga directa de datos 3D o 2D, solicite los datos por correo.

Añada aquí su dirección de correo electrónico.


Tutorial de descarga de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

L-PO-75-P1-GL-PO-75-P1-G-FIL-PO-100-P1-GL-PO-100-P1-G-FIL-PO-125-P1-GL-PO-125-P1-G-FIL-PO-150-P3-GL-PO-150-P3-G-FIL-PO-175-P3-GL-PO-175-P3-G-FIL-PO-200-P3-GL-PO-200-P3-G-FIL-PO-100-P12-GL-PO-100-P12-G-FIL-PO-100-P12-KL-PO-100-P12-K-FIL-PO-125-P12-GL-PO-125-P12-G-FIL-PO-125-P12-KL-PO-125-P12-K-FI