Capacidad de carga 140 - 400 kg.
La construcción especial del soporte se traduce en un juego extremadamente bajo del giro del cabezal y un tiempo de servicio largo.
Baja resistencia al rodamiento. No deja marcas, a prueba de impactos y resistente a la corrosión.
Especificación
Soporte
Estampado de acero zincado
Eje de la rueda con pernos
Zincado, pasivado azul, sin Cr6
Rueda
Caucho sólido elástico «Blickle EasyRoll»,
Dureza 65° Shore A
Azul o gris
Centro/borde de la rueda
Nylon resistente a impactos
Llanta vulcanizada
Negro
Variante que no deja marcas
RoHS
Bajo pedido
Ruedas individuales, serie POEV
Dibujo técnico
Ocultar dibujo técnico
Opciones del artículo / Tabla
Version
P1
Tamaño de la placa (100 mm x 85 mm)
P3
Tamaño de la placa (140 mm x 110 mm)
P12
Tamaño de la placa (3 5/8" x 2 1/2")
Type
R-SB
Cojinete de rodillos con rueda azul
K-SB-FK
Cojinete de bolas con rueda azul, con protección anti-hilos
K-SG-FK
Cojinete de bolas con rueda gris, con protección anti-hilos
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min
Max
Price
1
49
$35.78
50
99
$32.80
100
249
$29.82
≥ 250
$26.83
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 1.366 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.