Diamètre interne (de - à)
Diamètre interne
gamme
0,2 in (5 mm)
0,24 in (6 mm)
0,28 in (7 mm)
0,31 in (8 mm)
0,35 in (9 mm)
0,39 in (10 mm)
0,43 in (11 mm)
0,47 in (12 mm)
0,51 in (13 mm)
0,55 in (14 mm)
0,59 in (15 mm)
0,63 in (16 mm)
0,71 in (18 mm)
0,79 in (20 mm)
0,87 in (22 mm)
0,94 in (24 mm)
0,98 in (25 mm)
1,02 in (26 mm)
1,1 in (28 mm)
1,18 in (30 mm)
1,26 in (32 mm)
1,34 in (34 mm)
1,38 in (35 mm)
1,42 in (36 mm)
1,5 in (38 mm)
1,57 in (40 mm)
1,65 in (42 mm)
1,77 in (45 mm)
1,89 in (48 mm)
1,97 in (50 mm)
2,05 in (52 mm)
2,13 in (54 mm)
2,17 in (55 mm)
2,36 in (60 mm)
2,56 in (65 mm)
2,76 in (70 mm)
2,95 in (75 mm)
3,15 in (80 mm)
0,2 in (5 mm)
0,24 in (6 mm)
0,28 in (7 mm)
0,31 in (8 mm)
0,35 in (9 mm)
0,39 in (10 mm)
0,43 in (11 mm)
0,47 in (12 mm)
0,51 in (13 mm)
0,55 in (14 mm)
0,59 in (15 mm)
0,63 in (16 mm)
0,71 in (18 mm)
0,79 in (20 mm)
0,87 in (22 mm)
0,94 in (24 mm)
0,98 in (25 mm)
1,02 in (26 mm)
1,1 in (28 mm)
1,18 in (30 mm)
1,26 in (32 mm)
1,34 in (34 mm)
1,38 in (35 mm)
1,42 in (36 mm)
1,5 in (38 mm)
1,57 in (40 mm)
1,65 in (42 mm)
1,77 in (45 mm)
1,89 in (48 mm)
1,97 in (50 mm)
2,05 in (52 mm)
2,13 in (54 mm)
2,17 in (55 mm)
2,36 in (60 mm)
2,56 in (65 mm)
2,76 in (70 mm)
2,95 in (75 mm)
3,15 in (80 mm)