WN 7379 Tornillos de cabeza hueca con resalto Acero, con collarín

Foto

WN 7379 Tornillos con resalto de acero, con collarín, en pulgadas

Descripción del producto

Información

Los tornillos de cabeza hueca con resalto WN 7379 son componentes de construcción que ahorran costos en una amplia variedad de usos diferentes.

El par de apriete máximo no debe estar definido por la clase de calidad 12.9, ya que más bien está limitado por los puntos de carga relativamente reducidos, (los resaltos), y por los rebajes en el punto de transición de d1 a d2 y d3.

Especificación

Acero

  • Clase de calidad 12.9
  • Acabado ennegrecido
  • Dimensión d1 de adaptador rectificada

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
WN 7379 Tornillos con resalto de acero, con collarín, en pulgadas boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1 -0.002/-0.004d2
Rosca
l1 ±0.005d3l2l3A/F
en pulgadas
0.25010 x 240.2500.3750.5000.6250.7501.0001.2501.5000.37500.37500.18750.125
0.3131/4 x 200.3750.5000.6250.7501.0001.2501.5002.0000.43750.43750.21880.156
0.3755/16 x 180.5000.6250.7501.0001.2501.5002.0002.2500.56250.50000.25000.188
0.5003/8 x 160.6250.7501.0001.2501.5002.0002.250-0.75000.62500.31250.250
0.6251/2 x 131.0001.2501.5002.0002.250---0.87500.75000.37500.313

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro de la boquilla d1
Rosca d2
Longitud l1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$0.50
In Stock: 5000
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$0.50
100249$0.46
250499$0.42
≥ 500$0.37
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.011 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

WN 7379-0.250-10x24-0.250WN 7379-0.250-10x24-0.375WN 7379-0.250-10x24-0.500WN 7379-0.250-10x24-0.625WN 7379-0.250-10x24-0.750WN 7379-0.250-10x24-1.000WN 7379-0.250-10x24-1.250WN 7379-0.250-10x24-1.500WN 7379-0.313-1/4x20-0.375WN 7379-0.313-1/4x20-0.500WN 7379-0.313-1/4x20-0.625WN 7379-0.313-1/4x20-0.750WN 7379-0.313-1/4x20-1.000WN 7379-0.313-1/4x20-1.250WN 7379-0.313-1/4x20-1.500WN 7379-0.313-1/4x20-2.000WN 7379-0.375-5/16x18-0.500WN 7379-0.375-5/16x18-0.625WN 7379-0.375-5/16x18-0.750WN 7379-0.375-5/16x18-1.000WN 7379-0.375-5/16x18-1.250WN 7379-0.375-5/16x18-1.500WN 7379-0.375-5/16x18-2.000WN 7379-0.375-5/16x18-2.250WN 7379-0.500-3/8x16-0.625WN 7379-0.500-3/8x16-0.750WN 7379-0.500-3/8x16-1.000WN 7379-0.500-3/8x16-1.250WN 7379-0.500-3/8x16-1.500WN 7379-0.500-3/8x16-2.000WN 7379-0.500-3/8x16-2.250WN 7379-0.625-1/2x13-1.000WN 7379-0.625-1/2x13-1.250WN 7379-0.625-1/2x13-1.500WN 7379-0.625-1/2x13-2.000WN 7379-0.625-1/2x13-2.250

Esto también podría ser interesante...