MM 100 Soportes de vibración «Mighty Mount»™ de servicio pesado Acero, tipo espárrago roscado fijo, con almohadilla de caucho

Foto

 MM 100 Soportes de vibración «Mighty Mount»™ de servicio pesado, de acero, tipo espárrago roscado fijo, con almohadilla de caucho

Descripción del producto

Información

Similares a los Barrymounts®, los soportes de vibración «Mighty Mount»™ de servicio pesado MM 100 son ideales para prensas de perforación, molinos, máquinas CNC, máquinas de fundición, prensas troqueladoras, sierras y equipos de moldeado por inyección.

Ofrecen un alto nivel de aislamiento contra impactos y vibraciones durante la vida extendida de la maquinaria y reducen los niveles de ruido.

Son sólidos y tienen una construcción confiable y acabado de seguridad amarillo. El soporte de elastómero es resistente a aceites en toda su extensión.

A fin de garantizar el tamaño del soporte de vibración adecuado, divida el peso de la máquina entre el número de soportes requeridos. Esto será equivalente a los kilogramos o carga por soporte.

Especificación

Base
Acero de alta resistencia, revestimiento de polvo amarillo de seguridad


Tornillo de cabeza hexagonal
Acero

  • Grado 8
  • Zincado
  • El perno es removible y se atornilla dentro de la base de montaje
  • La tuerca hexagonal está incluida

Almohadilla amortiguadora de vibraciones
Caucho elastómero

  • Alta densidad
  • No deslizable

RoHS

Bajo pedido

Para ciertas cantidades mínimas, pernos con otros tamaños y longitudes

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
 MM 100 Soportes de vibración «Mighty Mount»™ de servicio pesado, de acero, tipo espárrago roscado fijo, con almohadilla de caucho boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

DCon almohadilla de servicio pesado
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Rosca
l1l2hCapacidad de carga
mín.

máx.
2.001/4 x 28-1.751.000.2430.00 lbf (133.44 N)100.00 lbf (444.82 N)
2.003/8 x 163/8 x 243.001.000.24100.00 lbf (444.82 N)300 lbf (1334.46 N)
3.003/8 x 163/8 x 243.001.500.39100.00 lbf (444.82 N)300 lbf (1334.46 N)
3.001/2 x 13-6.001.500.39100.00 lbf (444.82 N)300 lbf (1334.46 N)
5.001/2 x 13-5.001.500.47500 lbf (2224.11 N)1500 lbf (6672.33 N)
5.005/8 x 11-8.001.500.47500 lbf (2224.11 N)1500 lbf (6672.33 N)
6.001/2 x 133/4 x 105.001.730.431000 lbf (4448.22 N)4200 lbf (18682.53 N)
6.003/4 x 10-8.001.730.431000 lbf (4448.22 N)4200 lbf (18682.53 N)
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Rosca
l1l2hCapacidad de carga
mín.

máx.
3.00M 103.001.500.39100.00 lbf (444.82 N)300 lbf (1334.46 N)
5.00M 125.001.500.47500 lbf (2224.11 N)1500 lbf (6672.33 N)

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro d1
Rosca d2

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Longitud del espárrago l1
Tipo

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$23.10
In Stock: 40
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$23.10
5099$21.18
100249$19.25
≥ 250$17.33
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: -
Si el peso no figura en la lista, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.