Las arañas de acoplamiento GN 2240.1 están pensadas como piezas de reemplazo de acoplamientos con mordaza de elastómero GN 2240 / GN 2241 o para ajustarlos.
La elección de tres arañas de acoplamiento con diferentes valores de dureza permite que las propiedades de los acoplamientos coincidan de manera óptima con los requerimientos específicos.
Especificación
Poliuretano termoplástico (TPU)
Resistente a la temperatura hasta 140 °F (60 °C)
Dureza 80 Shore A, azulBS 92 Shore A, blancoWS 98 Shore A, rojoRS
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.002 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.