GN 20i Conectores estándar Acero, para perfiles de aluminio (sistema modular i)

Foto

GN 20i Conectores estándar de acero, para perfiles de aluminio (sistema modular i)
Sistema-modular-i

Sistema modular-i (compatible con Item)

Descripción del producto

Información

Los conectores estándar GN 20i sujetan perfiles de aluminio en los ángulos rectos y los fijan para evitar la torsión. Para ello se requiere el mecanizado de ambos perfiles. La rosca interna se puede realizar directamente en los orificios del perfil de la cara terminal.

Si se usan paneles en la ranura, deben almenarse de forma adecuada.

Los conectores estándar se suministran en paquetes. La tabla muestra la cantidad que contiene cada paquete.

Especificación

Acero, zincado, acabado pasivado azulSZ


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 20i Conectores estándar de acero, para perfiles de aluminio (sistema modular i) boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

DDoble

Código

CCon tornillo
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
nPaquete
Unidadedes
bd1d2h1h2Longitud l ≈A/F
en mm
tPar de apriete
en Nm
0.2440.51M 60.220.470.301.1240.5910
0.3140.67M 80.280.710.391.3850.7125

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Ancho de ranura n
Tipo

Código

Material/acabado

Paquete (Unidadedes)

Instrucciones de montaje / mecanizado de perfiles

MD20i_MT-50290-0

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$8.57
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$8.57
5099$7.86
100249$7.15
≥ 250$6.43
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.079 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.