GN 25b Conectores de liberación rápida Acero, para perfiles de aluminio (sistema modular b), pernos de montaje simétricos

Foto

GN 25b Conectores de liberación rápida de acero, para perfiles de aluminio (sistema modular b), perno de montaje simétrico Tipo: S - Perno de montaje simétrico
Código: R - Placa de posicionamiento en ángulo recto
Tipo: S - Perno de montaje simétrico
Código: R - Placa de posicionamiento en ángulo recto
GN 25b Conectores de liberación rápida de acero, para perfiles de aluminio (sistema modular b), perno de montaje simétrico Tipo: S - Perno de montaje simétrico
Código: R - Placa de posicionamiento en ángulo recto GN 25b Conectores de liberación rápida de acero, para perfiles de aluminio (sistema modular b), perno de montaje simétrico Tipo: S - Perno de montaje simétrico
Código: P - Placa de posicionamiento paralela
Sistema-modular-b

Sistema modular-b (compatible con Bosch)

Descripción del producto

Información

Los conectores de liberación rápida GN 25b fijan perfiles de aluminio entre sí en ángulos rectos. Solo es preciso mecanizar uno de los perfiles.

La conexión se puede posicionar libremente y deslizarse a lo largo de la ranura. El hexágono interior utilizado para la fijación está situado para permitir un acceso especialmente fácil.

Si se usan paneles, deben almenarse de forma adecuada en función del tipo, el código y la orientación de instalación.

Los conectores de liberación rápida de tipo S se usan cuando la ranura se va a cubrir con un perfil de cubierta.

Los conectores de liberación rápida se suministran en paquetes. La tabla muestra la cantidad que contiene cada paquete.

Especificación

Acero, zincado, acabado pasivado azulSZ


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 25b Conectores de liberación rápida de acero, para perfiles de aluminio (sistema modular b), perno de montaje simétrico boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

SPerno de montaje simétrico

Código

PPlaca de posicionamiento paralela
RPlaca de posicionamiento en ángulo recto
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
nPaquete
Unidadedes
bd1d2l1l2l3mA/F
en mm
Par de apriete
en Nm
0.3940.390.270.391.810.410.790.8936

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Ancho de ranura n
Tipo

Código


Material/acabado

Paquete (Unidadedes)

Instrucciones de montaje / mecanizado de perfiles

MD25b_MT-50368-0

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$32.11
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$32.11
5099$29.44
100249$26.76
≥ 250$24.08
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.255 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.