GN 26b Conectores de perno Acero, para perfiles de aluminio (sistema modular b)

Foto

GN 26b Conectores de perno de acero, para perfiles de aluminio (sistema modular b) Bildvarianten: 30/40/45/60
Bildvarianten: 30/40/45/60
GN 26b Conectores de perno de acero, para perfiles de aluminio (sistema modular b) Bildvarianten: 30/40/45/60 GN 26b Conectores de perno de acero, para perfiles de aluminio (sistema modular b) Bildvarianten: 80/90
Sistema-modular-b

Sistema modular-b (compatible con Bosch)

Descripción del producto

Información

Los conectores de perno GN 26b sujetan perfiles de aluminio en los ángulos rectos y los fijan para evitar la torsión. Solo es preciso mecanizar uno de los perfiles.

La conexión se puede posicionar libremente y deslizarse a lo largo de la ranura. Son adecuados para absorber altas cargas, incluidas especialmente las cargas con torsión.

Las tapas garantizan un aspecto visual atractivo. Si se usan paneles, deben almenarse de forma adecuada.

Especificación

Conector, tornillos, tuercas de ranura en T
Acero, zincado, acabado pasivado azulSZ


Tapa
Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)
NegroSS


Pasador guía
Plástico, negro


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 26b Conectores de perno de acero, para perfiles de aluminio (sistema modular b) boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

NTuerca sin aumento de par

Código

CCon juego de fijación
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1
Tamaño nominal
nd1d2d3l2m1m2Par de apriete
en Nm
1.180.31M 50.290.431.140.710.716
1.570.39M 80.390.671.460.910.8925
1.770.39M 80.390.671.651.100.8925
2.360.39M 80.390.672.241.690.8925
3.150.39M 80.390.673.032.480.8925
3.540.39M 80.390.673.432.870.8925

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Longitud l1
Ancho de ranura n
Tipo

Código

Material / acabado

Color de la tapa
S

Instrucciones de montaje/mecanizado de perfiles

MD26b_MT-49679-0

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$10.29
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$10.29
5099$9.43
100249$8.58
≥ 250$7.72
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.057 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.