GN 30i Soportes angulares Zinc fundido a presión, para perfiles de aluminio (sistema modular i)

Foto

GN 30i Soportes angulares de zinc fundido a presión, para perfiles de aluminio (sistema modular i) Tipo: A - Sin accesorio
Tamaño: 30x30/40x40
Tipo: A - Sin accesorio
Tamaño: 30x30/40x40
GN 30i Soportes angulares de zinc fundido a presión, para perfiles de aluminio (sistema modular i) Tipo: A - Sin accesorio
Tamaño: 30x30/40x40 GN 30i Soportes angulares de zinc fundido a presión, para perfiles de aluminio (sistema modular i) Tipo: A - Sin accesorio
Tamaño: 30x60/40x80 GN 30i Soportes angulares de zinc fundido a presión, para perfiles de aluminio (sistema modular i) Tipo: A - Sin accesorio
Tamaño: 80x80
Sistema-modular-i

Sistema modular-i (compatible con Item)

Descripción del producto

Información

Los soportes angulares GN 30i sujetan perfiles de aluminio a objetos como mesas y paneles o en ángulo recto uno del otro. No es necesario mecanizar el perfil.

La conexión se puede posicionar libremente y deslizarse a lo largo de la ranura. Para fijar los soportes angulares a un panel o transversalmente a un perfil de aluminio, es necesario romper las nervaduras de guía.

Especificación

Soporte angular
Zinc fundido a presión
Pintados, aluminio blancoZW


RoHS

Accesorio

Tuercas en T GN 50i

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 30i Soportes angulares de zinc fundido a presión, para perfiles de aluminio (sistema modular i) boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ASin accesorio
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
s
Dimensión nominal

Dimensión real
Longitud l
Dimensión nominal

Dimensión real
nd
Para tornillo
h1k
1.181.181.181.180.24M 60.10-
1.181.182.362.360.24M 60.14-
1.571.571.571.570.31M 80.20-
1.571.573.153.150.31M 80.20-
3.152.913.152.990.31M 80.311.57

Armar y cotizar.

Ancho s
Longitud l
Ancho de ranura n
Tipo

Acabado

Opciones de montaje / ejemplos de aplicación

201e0774-220e-4ba0-aeb4-3e671f398f61

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$3.63
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$3.63
5099$3.33
100249$3.03
≥ 250$2.72
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.103 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

No está disponible la descarga directa de datos 3D o 2D, solicite los datos por correo.

Añada aquí su dirección de correo electrónico.


Tutorial de descarga de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.