GN 30b Soportes angulares Aluminio, para perfiles de aluminio (sistema modular b), con accesorio

Foto

GN 30b Soportes angulares de aluminio, para perfiles de aluminio (sistema modular b), con accesorio Tipo: C - Con conjunto de fijación y tapa
Acabado (soporte angular): AW - Pintados, aluminio blanco
Tamaño: 30x30/40x40/45x45
Tipo: C - Con conjunto de fijación y tapa
Acabado (soporte angular): AW - Pintados, aluminio blanco
Tamaño: 30x30/40x40/45x45
GN 30b Soportes angulares de aluminio, para perfiles de aluminio (sistema modular b), con accesorio Tipo: C - Con conjunto de fijación y tapa
Acabado (soporte angular): AW - Pintados, aluminio blanco
Tamaño: 30x30/40x40/45x45 GN 30b Soportes angulares de aluminio, para perfiles de aluminio (sistema modular b), con accesorio Tipo: C - Con conjunto de fijación y tapa
Acabado (soporte angular): AB - Acabado liso
Tamaño: 30x30/40x40/45x45 GN 30b Soportes angulares de aluminio, para perfiles de aluminio (sistema modular b), con accesorio Tipo: C - Con conjunto de fijación y tapa
Acabado (soporte angular): AB - Acabado liso
Tamaño: 30x60/40x80/45x90 GN 30b Soportes angulares de aluminio, para perfiles de aluminio (sistema modular b), con accesorio Tipo: C - Con conjunto de fijación y tapa
Acabado (soporte angular): AB - Acabado liso
Tamaño: 60x60/80x80/90x90 GN 30b Soportes angulares de aluminio, para perfiles de aluminio (sistema modular b), con accesorio Tipo: C - Con conjunto de fijación y tapa
Acabado (soporte angular): AW - Pintados, aluminio blanco
Tamaño: 30x60/40x80/45x90 GN 30b Soportes angulares de aluminio, para perfiles de aluminio (sistema modular b), con accesorio Tipo: C - Con conjunto de fijación y tapa
Acabado (soporte angular): AW - Pintados, aluminio blanco
Tamaño: 60x60/80x80/90x90
Sistema-modular-b

Sistema modular-b (compatible con Bosch)

Descripción del producto

Información

Los soportes angulares GN 30b sujetan perfiles de aluminio a objetos como mesas y paneles o en ángulo recto uno del otro. No es necesario mecanizar el perfil.

La conexión se puede posicionar libremente y deslizarse a lo largo de la ranura. Para fijar los soportes angulares a un panel o transversalmente a un perfil de aluminio, es necesario romper las nervaduras de guía.

Los tapones garantizan un aspecto visual atractivo y simplifican la limpieza.

Especificación

Soporte angular
Aluminio

  • Pintados, aluminio blancoAW
  • Acabado lisoAB

Conjunto de fijación

  • Tuerca en T y
    tornillo de cabeza hueca (para n = 8)
  • Tornillo para ranura en T y
    tuerca con collar (para n = 10)

Acero, galvanizadoSZ
Azul / amarillo pasivado


Tapón
Plástico (poliamida PA)
NegroSS


RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 30b Soportes angulares de aluminio, para perfiles de aluminio (sistema modular b), con accesorio boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

CCon conjunto de fijación y tapa
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
s
Dimensión nominal

Dimensión real
Longitud l
Dimensión nominal

Dimensión real
nb1
Para tornillo
b2*
Para tornillo
dh1h2k
1.181.101.181.060.31M 6-M 60.220.24-
1.181.102.362.240.31**M 6-M 60.240.14-
1.571.501.571.420.39M 8-M 80.220.24-
1.571.423.153.150.39**M 8-M 80.350.14-
1.771.651.771.610.39M 8-M 80.350.24-
1.771.653.543.430.39**M 8-M 80.370.14-
2.362.202.362.240.31**M 6M 8M 60.240.261.18
3.152.913.152.990.39**M 8-M 80.310.261.57
3.543.463.543.390.39**M 8-M 80.370.261.77
* Orificios alargados solo en 60608

** Protección anti-torsión adicional para n=8 / n=10

Armar y cotizar.

Ancho s
Longitud l
Ancho de ranura n
Tipo

Acabado (soporte angular)
Material (juego de fijación)

Color del tapón
S

Opciones de montaje / Ejemplos de aplicación

MD30b_MT-49675-0

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$11.22
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$11.22
5099$10.29
100249$9.35
≥ 250$8.42
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.105 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

No está disponible la descarga directa de datos 3D o 2D, solicite los datos por correo.

Añada aquí su dirección de correo electrónico.


Tutorial de descarga de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.