GN 32i Conectores angulares Aluminio, para perfiles de aluminio (sistema modular i), instalación simple y doble

Foto

GN 32i Conectores angulares de aluminio, para perfiles de aluminio (sistema modular i), instalación simple y doble Bildvarianten: 30/40
Bildvarianten: 30/40
GN 32i Conectores angulares de aluminio, para perfiles de aluminio (sistema modular i), instalación simple y doble Bildvarianten: 30/40 GN 32i Conectores angulares de aluminio, para perfiles de aluminio (sistema modular i), instalación simple y doble Bildvarianten: 60/80
Sistema-modular-i

Sistema modular-i (compatible con Item)

Descripción del producto

Información

Los conectores angulares GN 32i unen tirantes simples o dobles a perfiles de aluminio en un ángulo de 45°.

Los tirantes se unen con conectores universales GN 22i. Esto requiere mecanizar el perfil.

Especificación

Aluminio
Acabado anodizado, color naturalN


RoHS

Accesorio

Conectores universales GN 22i
Tuercas en T GN 50i

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 32i Conectores angulares de aluminio, para perfiles de aluminio (sistema modular i), instalación simple y doble boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo de perfil

SPesado

Identificación núm.

2Instalación simple y doble

Tipo

ASin juego de fijación
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
sl1nd1d2d3d4h1h2l2m1m3 +0.02+0.02
1.181.180.240.260.430.63M 61.080.280.63-0.590.50
1.571.570.310.350.590.79M 81.370.180.63-0.790.63
2.361.180.240.260.430.63M 61.080.280.631.180.590.50
3.151.570.310.350.590.79M 81.370.180.631.570.790.63

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Ancho de perfil s
Longitud l1
Ancho de ranura n
Tipo de perfil

Identificación núm.

Tipo

Acabado

Instrucciones de montaje / mecanizado de perfiles

MD32i_MT-50335-0

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$25.96
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$25.96
5099$23.79
100249$21.63
≥ 250$19.47
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.050 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.