GN 33b Esquineros Aluminio, para perfiles de aluminio (sistema modular b)

Foto

GN 33b Esquineros de aluminio, para perfiles de aluminio (sistema modular b) Número de identificación: 2 - Connecting 2 profiles
Número de identificación: 2 - Connecting 2 profiles
GN 33b Esquineros de aluminio, para perfiles de aluminio (sistema modular b) Número de identificación: 2 - Connecting 2 profiles GN 33b Esquineros de aluminio, para perfiles de aluminio (sistema modular b) Número de identificación: 3 - Connecting 3 profiles
Sistema-modular-b

Sistema modular-b (compatible con Bosch)

Descripción del producto

Información

Los esquineros GN 33b sujetan dos o tres perfiles de aluminio juntos por sus caras terminales, en ángulos rectos y con protección antitorsión. No es necesario mecanizar el perfil.

La rosca autoformante de los tornillos debe lubricarse para facilitar el montaje. Las caras terminales de los perfiles de aluminio quedan cubiertas por los esquineros, lo que garantiza un aspecto visual atractivo.

Si se usan paneles en la ranura, deben achaflanarse de forma adecuada en las esquinas.

Especificación

Carcasa
Aluminio, acabado lisoAB


Tornillos
Acero, zincado, acabado pasivado azulSZ


Tapas
Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)
NegroSS


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 33b Esquineros de aluminio, para perfiles de aluminio (sistema modular b) boceto

Opciones del artículo / Tabla

Número de identificación

2Connecting 2 profiles
3Connecting 3 profiles

Tipo

CCon juego de fijación
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
s1s2nd
Rosca autoformante
Longitud l ≈A/F
en mm
Par de apriete
en Nm
1.181.180.31S 80.83525
1.771.770.39S 120.94T5035

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Ancho s1
Altura s2
Ancho de ranura n
Número de identificación


Tipo

Acabado de carcasa

Material / acabado de tornillos

Color de la tapa de cubierta
S

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$14.51
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$14.51
5099$13.30
100249$12.09
≥ 250$10.88
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.121 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.