GN 2422 Rieles de guías lineales de rodillos Acero, para sistemas de guías de rodillos, perfil C

Foto

GN 2422 Rieles de guías lineales de rodillos, de acero, para sistemas de guías de rodillos, perfil C Tipo: UT - Riel de carga flotante, con agujero de montaje para tornillo de cabeza plana
Tipo: UT - Riel de carga flotante, con agujero de montaje para tornillo de cabeza plana
GN 2422 Rieles de guías lineales de rodillos, de acero, para sistemas de guías de rodillos, perfil C Tipo: UT - Riel de carga flotante, con agujero de montaje para tornillo de cabeza plana GN 2422 Rieles de guías lineales de rodillos, de acero, para sistemas de guías de rodillos, perfil C Tipo: UV - Riel de carga flotante, con agujero de montaje para tornillo avellanado GN 2422 Rieles de guías lineales de rodillos, de acero, para sistemas de guías de rodillos, perfil C Tipo: XT - Riel de carga fijo, con agujero de montaje para tornillo de cabeza plana GN 2422 Rieles de guías lineales de rodillos, de acero, para sistemas de guías de rodillos, perfil C Tipo: XV - Riel de carga fijo, con agujero de montaje para tornillo avellanado

Descripción del producto

Información

Los rieles de guías lineales de rodillos GN 2422 pueden combinarse con carros de rodillos GN 2424 o rodillos GN 2426 para construir sistemas de guías de rodillo. Estas unidades ahorradoras de espacio se utilizan para sostener puertas corredizas, o en ingeniería mecánica o para el movimiento lineal del equipo de la planta.

Los sistemas presentan una alta estabilidad y un funcionamiento silencioso a altas velocidades transversales. Gracias a la opción de rieles combinados de cojinetes fijos y flotantes, no generan tensión a la construcción circundante y, permitiendo así, que se compensen los errores de paralelismo.

Se incluyen tornillos con cabeza plana con cabeza extra baja con los rieles tipo UT y XT.

Especificación

Riel
Acero tratado térmicamente

  • Zincado, acabado pasivado azul
  • Pistas endurecidas, molido

Tornillos de cabeza plana
(solo para tipos UT / XT)
Acero, zincado, acabado pasivado azul


RoHS

Accesorio

Carros de rodillos GN 2424
Rodillos GN 2426

Bajo pedido

Otras longitudes de rieles
(hasta un máximo de141" / 3600 mm)
Otras distancias de los orificios de montaje m1 / m2

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 2422 Rieles de guías lineales de rodillos, de acero, para sistemas de guías de rodillos, perfil C boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

UTRiel de carga flotante, con agujero de montaje para tornillo de cabeza plana
UVRiel de carga flotante, con agujero de montaje para tornillo avellanado
XTRiel de carga fijo, con agujero de montaje para tornillo de cabeza plana
XVRiel de carga fijo, con agujero de montaje para tornillo avellanado
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
h1l1m1b1d1d2d3
Rosca
d4l2m2s1s2A/F
0.719.4515.7522.0531.5040.9447.24-1.570.330.180.20M 40.370.313.150.110.03T20
1.1015.7522.0531.5040.9447.2456.69-1.570.480.220.25M 50.430.393.150.160.08T25
1.3815.7522.0531.5040.9447.2456.69-1.570.650.260.31M 60.590.473.150.140.03T30
1.6915.7522.0531.5040.9447.2459.8478.741.570.830.330.41M 80.710.633.150.180.06T40

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Altura h1
Longitud l1 del riel
Distancia del orificio de montaje m1
Tipo




Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$64.69
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
14$64.69
59$59.30
1024$53.91
≥ 25$48.51
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.291 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».