GN 2402 Guías lineales Acero, sin extensión

Foto

GN 2402 Guías lineales de acero, sin extensión

Descripción del producto

Información

Las guías lineales GN 2402 sin extensión se usan, por ejemplo, para cajones y puertas corredizas, o en la realización de un movimiento deslizante en dirección lineal.

La distancia deslizante de la corredera yace dentro de la longitud del riel l1. El límite de la carrera máxima debe garantizarse con elementos externos. Los topes del riel han sido designados para proteger contra la extracción inadvertida de la corredera del riel.

Especificación

Riel / corredera
Acero tratado térmicamente

  • Zincado, acabado pasivado azul
  • Pistas endurecidas

Bolas
Cojinete de rodamiento de acero, endurecido


Jaula de bolas
Acero, zincado


RoHS

Bajo pedido

Otras longitudes
(basadas en la dimensión de la rejilla de longitudes estándar de 80 mm)
Longitudes especiales
(distancias de orificio, de inicio y de fin)
Más de una corredera, jaulas especiales

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 2402 Guías lineales de acero, sin extensión boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
h1l3l1 - l2
Longitud - Carrera
(milímetros)
b1b2d1
Rosca
d2l4
máx.
m1m2st
1.102.36130 - 34210 - 114370 - 2740.480.51M 50.220.710.390.790.160.28
1.103.15290 - 174450 - 334610 - 4940.480.51M 50.220.710.390.790.160.28
1.105.12290 - 124450 - 284690 - 5240.480.51M 50.220.710.983.150.160.28
1.108.27450 - 204610 - 3641010 - 7640.480.51M 50.220.710.983.150.160.28
1.385.12290 - 114450 - 274770 - 5940.650.67M 60.260.910.983.150.140.39
1.388.27450 - 194690 - 4341010 - 7540.650.67M 60.260.910.983.150.140.39
1.3811.42610 - 274930 - 5941330 - 9940.650.67M 60.260.910.983.150.140.39
1.698.27450 - 194690 -4341010 - 7540.830.87M 80.330.910.983.150.180.53
1.6914.57770 - 3541010 - 5941490 - 10740.830.87M 80.330.910.983.150.180.53

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Altura h1
Longitud l3 de la corredera
Longitud l1 del riel

Carga estática

Mostrar / ocultar columnas
Número de pieza
GN 2402
Cargas nominalesCorad

Coax
Pares de carga admisibles
Mx en Nm


My en Nm


Mz en Nm
-28-60805 lbf (3580 N)562 lbf (2500 N)372518
-28-801075 lbf (4780 N)752 lbf (3345 N)654523
-28-1301746 lbf (7765 N)1222 lbf (5435 N)16611738
-28-2102820 lbf (12545 N)1974 lbf (8780 N)43030062
-35-1302244 lbf (9980 N)1570 lbf (6985 N)21915650
-35-2103625 lbf (16125 N)2538 lbf (11290 N)56039487
-35-2905006 lbf (22270 N)3505 lbf (15590 N)1085745109
-43-2105202 lbf (23140 N)3642 lbf (16200 N)790552157
-43-3709167 lbf (40775 N)6416 lbf (28540 N)24451710275

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$143.18
In Stock: 2
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
14$143.18
59$131.25
1024$119.32
≥ 25$107.39
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.502 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

GN 2402-28-60-130GN 2402-28-60-210GN 2402-28-60-370GN 2402-28-80-290GN 2402-28-80-450GN 2402-28-80-610GN 2402-28-130-290GN 2402-28-130-450GN 2402-28-130-690GN 2402-28-210-450GN 2402-28-210-610GN 2402-28-210-1010GN 2402-35-130-290GN 2402-35-130-450GN 2402-35-130-770GN 2402-35-210-450GN 2402-35-210-690GN 2402-35-210-1010GN 2402-35-290-610GN 2402-35-290-930GN 2402-35-290-1330GN 2402-43-210-450GN 2402-43-210-690GN 2402-43-210-1010GN 2402-43-370-770GN 2402-43-370-1010GN 2402-43-370-1490

Esto también podría ser interesante...