GN 2492Rieles de guías lineales de rodillosAcero inoxidable, para sistemas de rieles de guías lineales
Foto
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Los rieles de guías lineales de rodillos GN 2492 pueden combinarse con correderas de rodillos GN 2494 o rodillos GN 2496 para construir sistemas de rieles de guías lineales.
Estas unidades compactas se utilizan, por ejemplo, en la industria de la construcción de máquinas y accesorios, en equipos de servicios para el transporte y la construcción para sostener puertas deslizantes, o para permitir el movimiento lineal de equipos de producción y de planta. El material también puede usarse en entornos particularmente agresivos que pueden hallarse, por ejemplo, en las industrias química, farmacéutica, médica o de procesamiento de alimentos.
Los sistemas de rieles de guías lineales suelen instalarse por pares, con una alineación horizontal, ya sea verticalmente (como se muestra) o perpendicularmente. Los rieles se pueden instalar en el lado izquierdo o derecho de la aplicación.
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.463 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.