GN 2494 Carros de rodillos Acero inoxidable, para rieles de guías lineales de rodillos GN 2492

Foto

GN 2494 Carros de rodillos de acero inoxidable, para rieles de guías lineales de rodillos GN 2492
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
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
Los carros de rodillos GN 2494 pueden combinarse rieles de guías lineales de rodillos GN 2492 o con rodillos GN 2496 para construir sistemas rieles de guías lineales.

Estas unidades compactas se utilizan, por ejemplo, en la industria de la construcción de máquinas y accesorios, en equipos de servicios para el transporte y la construcción para sostener puertas deslizantes, o para permitir el movimiento lineal de equipos de producción y de planta. Los materiales también puede usarse en entornos particularmente agresivos que pueden hallarse, por ejemplo, en las industrias química, farmacéutica, médica o de procesamiento de alimentos.

Los sistemas de rieles de guías lineales suelen instalarse por pares, con una alineación horizontal, ya sea verticalmente (como se muestra) o perpendicularmente. Durante el montaje, tenga en cuenta los pequeños orificios que indican el lado de las correderas de rodillos que soporta la carga. Los limpiadores unidos a los rieles guía en ambos extremos de las correderas de rodillos evitan que se acumule suciedad.

La llave de extremo abierto necesaria para el montaje se incluye en la entrega.

Especificación

Cuerpo base
Acero inoxidable AISI 316L


Rodillos

  • Acero inoxidable AISI 440C
  • Montado en bolas, sellado (2RS)
    Arandela de sellado, caucho (NBR), azul
  • Lubricación permanente
    Grasa del cojinete de rodillos, cumple con la FDA, clase H1

Limpiadores
Poliuretano (TPU)
Azul, cumple con la FDA


Temperatura de funcionamiento -4 °F a 212 °F (-20 °C a 100 °C)


RoHS

Accesorio

Llaves de extremo abierto GN 2424.1

Bajo pedido

Carros de rodillos con rodillos adicionales
Otras disposiciones de los rodillos

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 2494 Carros de rodillos de acero inoxidable, para rieles de guías lineales de rodillos GN 2492 boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

K3Diseño compacto con 3 rodillos

Código

XPara riel de guía de cojinete fijo
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
h1
Rieles
GN 2492
b1b2b3d1d2h2h3l1l2l3l4sA/Ft
máx.
FR
per cam roller
corredera
FA
per cam roller
corredera
1.180.570.810.39M 50.890.591.063.743.151.972.760.120.510.26189 lbf (840 N)94.42 lbf (420 N)
1.770.841.200.61M 61.380.911.576.305.313.354.720.160.590.35402 lbf (1790 N)214 lbf (950 N)

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Altura h1
Tipo

Código

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$154.48
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
14$154.48
59$141.61
1024$128.74
≥ 25$115.86
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.507 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».