GN 2498 Rascadores Plástico, para rieles de guías lineales de rodillos GN 2492

Foto

GN 2498 Rascadores de plástico, para rieles de guías lineales de rodillos GN 2492

Descripción del producto

Información

Los rascadores GN 2498 protegen contra los depósitos de suciedad en los rieles de guías lineales de rodillos GN 2492 y los rodillos GN 2496.

Los rascadores se entregan como pieza de reemplazo de la corredera de rodillos GN 2494 para permitir su fácil recambio en caso de desgaste. Alternativamente, pueden usarse en correderas de rodillos hechas a medida. Solo debe tenerse en cuenta el corte rectangular destinado a sujetarlos a la corredera de rodillos.

El material también puede usarse en entornos especiales que pueden hallarse, por ejemplo, en las industrias farmacéutica y de procesamiento de alimentos.

Los rascadores pueden empujarse manualmente hacia las patillas de retención provistas en las correderas de rodillos y posicionarlos previamente. Cuando se inserta la corredera en el riel de guía, verificar la posición y ajustar si es necesario. Los rascadores asumirán de inmediato la alineación correcta durante la operación.

Especificación

Rascador
Poliuretano (TPU)
Azul, cumple con la FDA


Temperatura de funcionamiento -4 °F a 212 °F (-20 °C a 100 °C)


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 2498 Rascadores de plástico, para rieles de guías lineales de rodillos GN 2492 boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

KDiseño compacto

Código

XPara riel de guía de cojinete fijo
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
h1
Rieles
GN 2492
bh2l1l2
1.180.310.390.310.12
1.770.490.790.430.16

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Altura h1
Tipo

Código

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$21.34
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$21.34
1024$19.56
2549$17.79
≥ 50$16.01
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.022 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.