GN 53.2 Imanes de retención Neodimio, hierro, borro (NdFeB), alojamiento plástico

Foto

GN 53.2 Imanes de retención de neodimio, hierro, borro, alojamiento plástico Color: SW - Negro, RAL 9004
Color: SW - Negro, RAL 9004
GN 53.2 Imanes de retención de neodimio, hierro, borro, alojamiento plástico Color: SW - Negro, RAL 9004 GN 53.2 Imanes de retención de neodimio, hierro, borro, alojamiento plástico Color: GR - Gris, RAL 7040 GN 53.2 Imanes de retención de neodimio, hierro, borro, alojamiento plástico Color: RT - Rojo, RAL 3031 GN 53.2 Imanes de retención de neodimio, hierro, borro, alojamiento plástico Color: WS - Blanco, RAL 9003

Descripción del producto

Información

Los imanes de retención GN 53.2, en combinación con la carcasa de plástico plana rectangular, funcionan como un sistema para sujetar documentos, plantillas, dibujos, etc. que se utilizan en entornos técnicos.

Los imanes de neodimio utilizados se caracterizan por tener una elevada fuerza de retención.

Especificación

Material magnético
NdFeBND
Neodimio, hierro, boro
Resistente a temperaturas de hasta 176 °F (80 °C)


Alojamiento
Plástico

  • Blanco, RAL 9003WSWS
  • Gris, RAL 7040GRGR
  • Negro, RAL 9004SWSW
  • Rojo, RAL 3031RTRT

RoHS

Accesorio

Discos adhesivos para imán GN 70
Discos auto-adhesivos GN 70.1

Bajo pedido

Otros colores
Ferrita dura de material magnético
con grabado personalizado

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 53.2 Imanes de retención de neodimio, hierro, borro, alojamiento plástico boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Longitud lbhFuerza magnéticas nominales
2.170.890.3310.79 lbf (48 N)

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Material del imán

Longitud l
Color
GR
RT
SW
WS

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$4.76
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
124$4.76
2549$4.37
5099$3.97
≥ 100$3.57
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.055 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

GN 53.2-ND-55-WSGN 53.2-ND-55-GRGN 53.2-ND-55-SWGN 53.2-ND-55-RT

Esto también podría ser interesante...

Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.