Los imanes de retención GN 53.3, en combinación con la empuñadura de plástico ergonómica, funcionan como un sistema para sujetar documentos, plantillas, dibujos, etc. que se utilizan en entornos técnicos.
El imán de neodimio mantiene el diámetro de contacto pequeño que es necesario y, al mismo tiempo, una gran fuerza adhesiva.
El tipo B con ojal ofrece también la opción de proteger el imán contra pérdidas con un cable de sujeción.
Especificación
Material magnético NdFeBND
Neodimio, hierro, boro
Resistente a temperaturas de hasta 176 °F (80 °C)
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.016 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.