Los imanes de retención GN 53.4, en combinación con la empuñadura de acero niquelado ergonómica, funcionan como un sistema para sujetar documentos, plantillas, dibujos, etc. que se utilizan en entornos técnicos.
El imán de neodimio mantiene el diámetro de contacto pequeño que es necesario y, al mismo tiempo, una gran fuerza adhesiva.
El tipo B también tiene una almohadilla de caucho para proteger las superficies sensibles contra daños y asegurar un nivel bajo de ruido de contacto.
Especificación
Material magnético NdFeBND
Neodimio, hierro, boro
Resistente a temperaturas de hasta 176 °F (80 °C)
Alojamiento AceroST
Niquelado
Almohadilla de caucho (Tipo B)
Elastómero (TPE) ≈ 80 Shore A
Negro
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.015 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.