GN 2344 Arandelas de retención Acero inoxidable

Foto

GN 2344 Arandelas de retención de acero inoxidable Tipo: L - con grillete de montaje
Tipo: L - con grillete de montaje
GN 2344 Arandelas de retención de acero inoxidable Tipo: L - con grillete de montaje GN 2344 Arandelas de retención de acero inoxidable Tipo: E - con ojal

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Las arandelas de retención GN 2344 son piezas de uso estándar.

La tipo E es adecuada para ser utilizada en relación con cables de retención y cadenas de bola para montar otras piezas estándar o de sujeción con el fin de evitar pérdidas.

La tipo L es adecuada, por ejemplo, para pernos de montaje o ejes, los cuales pueden, por lo tanto, sujetarse de forma simultánea en una posición axial y radia.

Especificación

Arandela de retención
Acero inoxidableNI
  • Tipo E: moldeado con inyección de metal, rectificado
    Norma Europea núm. 1.4404 (AISI 316 LHC)
  • Tipo L: sinterizado, rectificado
    Norma Europea núm. 1.4404 (AISI 316 LHC)

Cumple con RoHS

Accesorio

Cadenas de bolas GN 111 / GN 111.5
Cables de retención GN 111.2
Cables de retención espirales GN 111.4
Llaveros GN 111.3

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 2344 Arandelas de retención de acero inoxidable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Econ ojal
Lcon grillete de montaje
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2d3d4d5hl1l2l3l4l5s1s2Llaveros adecuados
para tipo E
.17.47.36.10.24.28.53.43.71.39.08.12.16.55--
.17.59.36.10.25.28.59.48.83.43.16.12.16.55--
.21.67.45.12.28.28.73.59.91.47.16.16.18.55.71-
.21.87.45.12.30.35.83.691.10.59.24.16.18.55.71-
.251.02.54.14.32.35.94.801.22.67.24.16.20.55.71.94

Armar y cotizar.

Material

Diámetro d1
Diámetro d2
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$2.53
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$2.53
100249$2.32
250499$2.11
≥ 500$1.90
Peso: 0.005 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono:+52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, lo que significa que cumple con la directriz europea 2011/65/UE sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 A.M. – 6:00 P.M.: +52(81)2721-4021

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Hinweis zur Weiterleitung

Für diese Landesversion verlassen Sie die aktuelle Webseite und werden zur jeweiligen Landesvertretung weitergeleitet. Bitte beachten Sie, dass es zu Abweichungen von Darstellung und Inhalten kommen kann.

Sie werden nicht automatisch weitergeleitet. Bitte klicken Sie den unten genannten Link.

Note about forwarding

For this country version you leave the current website and are forwarded to the respective country representation. Please note that there may be deviations in presentation and content.
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.