GN 814Posicionadores de indexadoAcero inoxidable, bloqueable
Foto
Tipo: A - Bloqueable en posición extendida
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Los posicionadores de indexado bloqueables GN 814 se utilizan para aplicaciones en las que es necesario evitar la operación no autorizada. Los tipos A y AK aseguran el pasador del posicionador en la posición extendida después del bloqueo. Los tipos E y EK además aseguran el pasador del posicionador en la posición retraída si no debe sobresalir temporalmente.
La llave puede retirarse en las posiciones finales. Los cierres con código SC tienen la misma llave, lo que permite operar cada cierre con la misma llave. Los cierres con código SU tienen cierres diferentes en 68 versiones diferentes y llaves numeradas respectivamente.
Para el montaje, el posicionador de indexado puede atornillarse hacia adentro o hacia afuera mediante un hexágono interno, que solo es accesible cuando la perilla se jala hacia atrás. Si es necesario, las tuercas de cierre deben protegerse de alteraciones, por ejemplo, con pegamento o soldadura.
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.293 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.