WN 100.1 Pasadores de fijación con bola con jaladera en T Empuñadura de aluminio, con vástago de acero inoxidable, con anillo de protección contra pérdidas

Foto

Descripción del producto

Información

Los pasadores de fijación con bola con jaladera en T WN 100.1 tienen una amplia variedad de aplicaciones para sujeción, posicionamiento y alineación. Las bolas no se liberarán hasta que se presione el botón en la jaladera. Una vez que el botón se ha presionado, las bolas se retraen dentro del vástago, permitiendo que el pasador sea insertado o retirado de un agujero.

Los valores de carga que se proporcionan en la tabla para resistencias de cizalladura son únicamente para referencia. Son valores recomendados no vinculantes y excluyen cualquier responsabilidad. No constituyen ninguna garantía general de calidad y condición. El usuario debe determinar caso por caso si un producto es adecuado para el uso previsto.

Especificación

Pasador del vástago
Acero inoxidable 17-4 PH, tratado térmicamente

Jaladera en T
Aluminio fundido a presión A383, acabado negro anodizado

Husillo interno
Acero inoxidable 17-4 PH

Bolas
Acero inoxidable
Norma Europea núm. 1.4125 (AISI 440C)

Llavero / muelle
Acero inoxidable
Norma Europea núm. 1.4301 (AISI 304)

Cumple con RoHS

Accesorio

Cadenas de bolas GN 111 / GN 111.5
Cables de retención GN 111.2
Cables de retención espirales GN 111.4
Receptáculos con brida FR 100.2

Bajo pedido

Pasadores en otros diámetros, materiales, longitudes, configuraciones de empuñadura y otras modificaciones

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
WN 100.1 Pasadores de fijación con bola con jaladera en T, con vástago de acero inoxidable, con anillo de protección contra pérdidas boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1l1 +0.02/-0d2 ±0.005d3l2 +0/-0.04l3
máx.
mOrificio de
ubicación
Resistencia de cizalladura doble
Consulte la información
0.250 -0.003/-0.0021.002.003.004.00----0.2891.750 +0.070.2901.2700.470.2500 +0.0049217 lbf (41 kN)
0.313 -0.004/-0.0021.002.003.004.006.00---0.3751.750 +0.070.3301.2700.470.3125 +0.00414388 lbf (64 kN)
0.375 -0.003/-0.0011.001.501.752.002.503.004.006.000.4401.935 +0.130.3651.4500.590.3750 +0.00420682 lbf (92 kN)
0.500 -0.003/-0.0022.003.004.006.00----0.5942.220 +0.130.4601.6000.750.5000 +0.00536869 lbf (164 kN)
0.625 -0.003/-0.0022.003.004.00-----0.7503.050 +0.050.5801.9000.940.6250 +0.00557776 lbf (257 kN)

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro de perno d1
Longitud l1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$11.39
In stock: 190
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$11.39
5099$10.44
100249$9.50
≥ 250$8.55
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información: 800-877-8351 (or for Mexico +5281-2721-4021)
RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Peso: 0.052 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 A.M. – 5:00 P.M., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Servicio de Winco

Mexico
Correo electrónico: sales@jwwinco.com
Teléfono: +1-800-877-8351
Fax : +1-800-472-0670
Horarios: Lun-Vie 7:30 AM – 5:00 PM

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.