A3 | Con una corredera de rodillos con 3 rodillos |
A5 | Con una corredera de rodillos con 5 rodillos |
B3 | Con dos correderas de rodillos con 3 rodillos |
B5 | Con dos correderas de rodillos con 5 rodillos |
0 | Sin tope |
1 | Con un tope |
2 | Con dos topes |
h1 | l1 ± 0.04 | b | h2 | l2 Corredera de rodillos 3 rodillos | 5 rodillos | FR por corredera de rodillos 3 rodillos | 5 rodillos | FA por corredera de rodillos 3 rodillos | 5 rodillos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.14 | 15.51 | 18.66 | 21.81 | 24.96 | 28.11 | 31.26 | 1.14 | 0.91 | 3.62 | 6.22 | 95.54 lbf (425 N) | 146 lbf (650 N) | 39.34 lbf (175 N) | 78.68 lbf (350 N) |
1.14 | 34.41 | 37.56 | 40.71 | 47.01 | 56.46 | - | 1.14 | 0.91 | 3.62 | 6.22 | 95.54 lbf (425 N) | 146 lbf (650 N) | 39.34 lbf (175 N) | 78.68 lbf (350 N) |
1.46 | 15.51 | 18.66 | 21.81 | 24.96 | 28.11 | 31.26 | 1.46 | 1.18 | 3.62 | 6.22 | 180 lbf (800 N) | 259 lbf (1150 N) | 44.96 lbf (200 N) | 89.92 lbf (400 N) |
1.46 | 34.41 | 37.56 | 40.71 | 47.01 | 56.46 | - | 1.46 | 1.18 | 3.62 | 6.22 | 180 lbf (800 N) | 259 lbf (1150 N) | 44.96 lbf (200 N) | 89.92 lbf (400 N) |
Durante el montaje, se deben usar todos los orificios alargados provistos en el carril guía y las roscas de montaje en la corredera de rodillos. Esto asegura que las fuerzas que resulten de la carga máxima FL / FA se transfieran de manera confiable a la construcción circundante. No utilizar tornillos de montaje reduce en consonancia la capacidad de carga especificada. En los carriles guía se muestran otros orificios relacionados con la producción. Se pueden utilizar varios tornillos con rosca M5 para el montaje de las correderas de rodillos. En contraste, el carril guía se debe montar con los tornillos listados en la tabla. Generalmente se recomienda utilizar tornillos de clase 8.8 de conformidad con el par de apriete especificado. El par máximo para los tornillos avellanados incluidos de los topes de extremo es de 4-5 Nm, lo que da lugar a la fuerza de retención más alta sin deformar los carriles guía. Los topes de caucho previamente montados se sujetan de manera automática con tornillos avellanados, amortiguando entonces la parada de las correderas de rodillos en la posición final correspondiente. |
|||||||||||
Nomenclatura - Estándar |
Guía interna |
Las superficies de deslizamiento de los carriles guía se deben lubricar con grasa para cojinetes de rodillos antes del primer uso. Entre las posibles grasas lubricantes se incluyen Cassida Grease GTX 2, Shell Gadus S2 V220 o Alvania EP 1, así como Kluberplex BE 31-222. En los sectores de alimentos o farmacéutico, se deben utilizar grasas lubricantes clase H1 o superior que cumplan con la FDA. La grasa debe distribuirse de forma homogénea a lo largo de todo el carril usando una brocha. Después de 50 000 ciclos, se deben limpiar los carriles con un paño limpio y se deben volver a lubricar. Si existe riesgo de contaminación, deberán acortarse los intervalos de mantenimiento. Sin embargo, se deberá evitar generalmente la contaminación con, por ejemplo, cubiertas adecuadas o posicionamiento óptimo de las guías de rodillos. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 4 | $271.01 |
5 | 9 | $248.43 |
10 | 24 | $225.85 |
≥ 25 | $203.26 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias,
J.W. Winco