Los reductores de engranajes cónicos GN 3971 y los reductores de engranajes helicoidales GN 3975 pueden transmitir un par elevado a pesar de sus dimensiones muy compactas. Pueden utilizarse fácilmente para multitud de aplicaciones y no requieren mantenimiento.
Los reductores de engranajes cónicos de Winco presentan las siguientes ventajas:
Los engranajes y las cremalleras de poliamida son los preferidos en mecanismos que tienen que transmitir pares elevados a bajas velocidades. Es el caso, por ejemplo, de las máquinas empaquetadoras, las industrias químicas y farmacéuticas o la producción alimentaria. Los componentes se combinan para convertir los movimientos giratorios en lineales o viceversa. También se pueden conseguir fácilmente movimientos sincrónicos, simétricos o incluso proporcionales cuando se usan con mordazas de sujeción, garras o componentes acoplados.
Los ejes cardán transmiten la rotación y el par de los ejes, que pueden tener un ángulo, desalineación y distancia variables unos respecto a otros. Hay una variedad de materiales disponibles, así como diseños con cojinetes de fricción y con cojinetes de agujas para demandas mayores. La compensación de la longitud se consigue con un eje ranurado, que se inserta en un manguito deslizante.