Technique d'entraînement | JW Winco

Les transmetteurs de force polyvalents

Accouplements d'arbres, roues dentées, réducteurs compacts à vis sans fin et à couple conique - Winco conçoit des éléments standard durables pour la technique d'entraînement.

Comme on le sait, un moteur seul ne fait pas un entraînement ; il faut quelques éléments supplémentaires. Des accouplements d'arbres, par exemple, qui transmettent les forces sans perte tout en compensant les tolérances de désalignement. Winco les a. Tout aussi précis et polyvalents : les réducteurs à renvoi d'angle et à vis sans fin pour un montage facile et des couples élevés. Winco fournit même des roues dentées - même en polyamide. Les joints universels, les arbres de joints universels, les têtes de joints, les joints angulaires et les raccords rapides complètent le portefeuille.

 

Engrenages

Les réducteurs à engrenages coniques GN 3971 et les réducteurs à vis sans fin GN 3975 peuvent transmettre un couple élevé malgré leurs dimensions très compactes. Ils peuvent facilement être utilisés pour une multitude d'applications et ne nécessitent aucun entretien.

Les réducteurs de Winco présentent les avantages suivants :

  • Sans entretien
  • Longue durée de vie
  • Fonctionnement très silencieux
  • Boîtier encapsulé pour éviter l'entrée de poussière
  • Faible jeu à l'inversion
  • Plus de possibilités de montage

Roues dentées

Les engrenages et crémaillères en polyamide sont particulièrement adaptés aux mécanismes devant transmettre des couples élevés à basse vitesse. Ces applications englobent les machines de conditionnement, les fabricants de produits chimiques et pharmaceutiques ainsi que la production alimentaire. Il suffit de combiner différents éléments pour convertir les mouvements rotatifs en mouvements linéaires ou vice-versa. Il est ainsi possible de créer aisément des mouvements synchrones, symétriques ou même proportionnels en utilisant des mâchoires de serrage, des pinces de préhension ou des mécanismes mixtes.

 


Joints de cardan

Les joints de cardan transmettent la rotation et le couple d'arbres dont l'angle, l'écart et la distance peuvent être modifiés. Différents matériaux sont disponibles, ainsi que des conceptions avec paliers de friction et avec des paliers à aiguilles pour les exigences supérieures.

 

Arbres à cardan

Les arbres à cardan transmettent la rotation et le couple d'arbres dont l'angle, l'écart et la distance peuvent être modifiés. Différents matériaux sont disponibles, ainsi que des conceptions avec paliers de friction et avec des paliers à aiguilles pour les exigences supérieures. La compensation de longueur est obtenue avec un arbre cannelé qui est inséré dans un manchon coulissant.

 


Embouts à rotule

Les embouts à rotule transmettent la traction et la poussée des liaisons et des bras de levier et sont insensibles à l'usure, notamment avec des charges élevées alternées et un impact dans le sens radial/axial.

 

Chapes de tringlerie, têtes de tringlerie

Les chapes de tringlerie, les têtes de tringlerie et les écrous à œil transmettent la traction et la poussée des liaisons et des bras de levier. Plusieurs variétés avec des broches fixées de différentes manières ainsi qu'une conception rotative sont disponibles.

 


Embouts à rotule orthogonaux

Les embouts à rotule orthogonaux sont composés de rotules et de pivots sphériques. Ils transfèrent la traction et la poussée des liaisons et des bras de levier qui peuvent tourner et être décalés angulairement les uns par rapport aux autres.

 

Rotules radiales

Les rotules radiales permettent de positionner avec précision et en douceur les supports pour les scanners, l'éclairage ou les moniteurs autour du point de pivot de la rotule. Grâce à son efficacité, le mécanisme de serrage ne requiert qu'un faible couple pour entraîner une pression de serrage comparativement forte sur la bille.

 


Raccords rapides

Les raccords rapides sont utilisés pour compenser un décalage radial, tel que celui d'une tige de piston d'un cylindre de pression relatif à l'élément entraîné. Selon le design, même la compensation sans jeu d'un décalage oblique est possible.

 

Accouplements

Les accouplements établissent les connexions entre les arbres moteurs et les arbres récepteurs afin de transmettre le mouvement rotatif et le couple moteur. Ils sont par exemple, utilisés pour associer les arbres moteurs et les transmissions dans un mécanisme d’entraînement unique.