JW Winco, Inc., Una compañía de Ganter, proveedor líder de componentes standard para máquinas industriales, anuncia que ha expandido su línea de GB-FP Tuercas mariposa de nylon plástico, con inserto roscado pasado.
“El inserto roscado pasado permite a la tuerca mariposa una sujeción completa, independientemente del vástago roscado en el que se está utilizando la tuerca mariposa,” comentó John Winkler, CEO de JW Winco. El producto apropiado para utilizarse en las industrias de empaque, medica, impresión, carpintería, iluminación, y computación.
El cuerpo de mariposa, resistente a temperaturas superiores a 110°C (230°F), es color negro mate y de nylon reforzado con fibra de vidrio mientras que el inserto moldeado es de latón.
Para tuercas mariposa con inserto roscado ciego vea nuestras series GB, para tornillos mariposa con vástago roscado vea las series GP.
Précédent