Brides de montage pour toutes les applications

pinces-de-montage

JW Winco élargit sa gamme de brides de montage avec de nouveaux modèles permettant un serrage optimal, plus simple et plus flexible des composants spécifiques au système.

Les brides de montage de JW Winco ont toujours été conçues en vue d'une utilisation universelle. Leurs différents éléments se caractérisent par leur polyvalence. En atelier ou sur des machines, ce système robuste permet une fixation rapide, fiable et modifiable de composants supplémentaires. Ces pièces sont généralement utilisées pour fixer des capteurs en assurant leur stabilité tout en permettant un réglage facile de leur position et de leur zone de couverture. 

 Comme tous les produits standards du catalogue JW Winco, la sélection des brides de montage est constamment optimisée et élargie afin de les rendre plus efficaces, plus simples à utiliser et plus faciles à intégrer. De nombreux utilisateurs utilisant les supports de serrage bidirectionnels orientables GN 475 pour assembler des tiges de fixation en parallèle, JW Winco s'est inspiré de cette application pour créer les colliers de montages GN 474.1 à deux trous de fixation parallèles.   

Les nouvelles tiges de retenue en acier inoxydable GN 480.3 et GN 480.5 facilitent également l'utilisation du système grâce à leur forme décalée ou coudée qui élimine la nécessité de combiner plusieurs éléments droits. Le raccord annelé de l'adaptateur de flexible GN 480.7 permet le raccordement direct d'un flexible d'un côté et de l'embase filetée d'une buse de distribution, de l'autre côté. Ce montage facilite la circulation efficace des lubrifiants, du liquide de refroidissement et de l'air comprimé vers les parties d'un système qui en ont besoin. 

Autres nouveauté de la gamme de colliers de montage : Permettant d'assembler des brides en T, des plaques de base et des brides pivotantes simples, le kit de fixation GN 511.1 permet de créer des supports de montage articulés entièrement configurables. Le kit de fixation centre et raccorde les deux brides de montage à l'aide d'une vis ou d'une manette indexable sans entraver leur pivotement libre. Même utilisées séparément, les brides pivotantes offrent un large éventail d'options de fixation et de montage.  L'utilisateur étant toujours au cœur des préoccupations de JW Winco, toutes les brides de montage d'une taille nominale donnée peuvent être montées avec le même outil ; les trous de fixation et de montage ont également des dimensions identiques. Ceci permet d'effectuer des modifications sans nécessité de percer de nouveaux trous. JW Winco va encore plus loin avec l'aimant de retenue GN 51.6 qui rend les trous complètement inutiles. Grâce au filetage intégré qui assure le raccordement avec diverses brides de montage, l'aimant caoutchouté s'impose comme fixation idéale pour les installations temporaires sur des surfaces fragiles.

Pour plus d'information visitez le site www.jwwinco.com.

Précédent

Nouveaux produits

Vous connaissez nos produits mais vous êtes à la recherche de nouveaux produits ou de nouveaux ajouts à notre gamme de produits ?

Allez aux nouveaux produits