JW Winco, Inc., Una Compañía de Ganter, proveedor líder de componentes estándar para máquinas industriales, ahora tiene disponibles GN 615.5 Posicionadores de bola en acero inoxidable A4, con bola de cerámica, GN 615.8 Posicionadores de bola en cero o acero inoxidable con cojinete de fricción y ranura, y GN 615.9 Posicionadores de bola en acero o acero inoxidable, con cojinete de fricción y hexágono interno
Las tres versiones de los posicionadores de bola son utilizados para funciones de asegurar, presionar o apartar. “Los 615.5 posicionadores de bola en acero inoxidable son adecuados para uso en ambientes altamente corrosivos,” mencionó John Winkler, CEO de JW Winco. “Además, la bola de cerámica es de bajo desgaste, antimagnética y eléctricamente aislante.”
Las versiones 615.8 y 615.9 presentan la bola montada en un cojinete de fricción plástico para que pueda moverse libremente, lo cual le permite rodar y optimiza las funciones de seguridad. “Sobre todo, reduce el desgaste en la parte en que se engancha” mencionó Winkler. “Otra característica de estos posicionadores es que el cojinete plástico actúa como aislante eléctrico,” Este cojinete plástico resiste temperaturas arriba de 194°F (90 °C).
Précédent