Un levage sécurisé par simple pression d'un bouton

JW Winco a ajouté à sa gamme de produits des broches de levage filetées autobloquantes pour les équipements de levage, d'arrimage et de transport. Ces nouvelles broches de levage filetées peuvent être insérées rapidement pour servir de mécanisme de levage et retirées tout aussi facilement par simple pression d'un bouton dès lors que les pièces à usiner, les fixations ou les composants du système comportent un trou fileté. Elles constituent une alternative plus rapide et plus pratique aux anneaux de levage, aux anneaux de levage articulés et aux œillets soudés.

Les nouvelles broches de levage filetées GN 1133 et GN 1135 fonctionnent de la même manière que les broches de levage GN 1130, qui figurent parmi les produits JW Winco les plus appréciés depuis des années. Ces nouvelles broches sont chacune immobilisées par quatre éléments filetés à ressort (au lieu de billes). Il suffit d'appuyer sur le bouton à ressort en aluminium pour rétracter les éléments à l'intérieur de la broche afin de pouvoir l'insérer dans un trou fileté. Dès que le bouton est relâché, les éléments s'engagent dans le filetage. Cet engagement permet aux broches de supporter des forces axiales nettement plus élevées que les broches à billes. Pour libérer la broche du composant, appuyez à nouveau sur le bouton.

La manille permet de fixer des dispositifs de levage courants tels que des chaînes ou des élingues, et toutes les versions peuvent pivoter à 180 degrés. Sur le modèle standard GN 1135 de JW Winco, la manille comporte en outre un palier rotatif qui lui permet de supporter des forces dans n'importe quelle direction sans déplacement de la broche à l'intérieur du filetage de soutien. La pièce standard GN 1135 est reconnaissable à son palier en forme d'anneau et à la forme ergonomique de sa tête. Toutes les versions comportent également un dispositif de sécurité qui empêche d'appuyer accidentellement sur le bouton à ressort. Les broches de levage filetées sont disponibles en acier et en inox et sont livrées en huit tailles de filetage allant de ½ x13 à 1x8 pouces et de M8 à M20 métriques, chacune présentant une longueur unique comprise entre 0,472 et 0,866 pouces (12 et 22 mm).

www.jwwinco.ca

Précédent

Nouveaux produits

Vous connaissez nos produits mais vous êtes à la recherche de nouveaux produits ou de nouveaux ajouts à notre gamme de produits ?

Allez aux nouveaux produits