Les pièces standard de conception hygiénique associent une grande qualité des surfaces, une certaine liberté dans les espaces morts, des surfaces extérieures non arrondies et des zones de boulonnage étanches. Un concept d'étanchéité basé sur des calculs FEM garantit une pression de contact fiable après l'installation.
Les pièces standard visuellement détectables sont en plastique bleu. Leur couleur vive les rend particulièrement faciles à voir à l'œil nu et, plus important encore, par les systèmes de contrôle optique.
Le plastique bleu des pièces métalliques détectables standard contient des additifs tels que l'oxyde de fer. Les détecteurs de métaux sont capables de repérer des particules d'un volume de 0,125 cm³ et peuvent également détecter des éclats de plastique invisibles à l'œil nu, par exemple.
Toutes les pièces standard en plastique détectable sont fabriquées à partir de granulés de plastique conformes aux normes FDA CFR.21 et EU 10/2011.