Plastique avec ions d'argent
Les plastiques comportant des ions d'argent inhibent l'établissement et la prolifération des bactéries et des germes à la surface. L'effet est basé sur un principe naturel et reste continuellement efficace pendant longtemps.
Les ions d'argent (Ag⁺) sont diffusés à partir de la surface en plastique et se fixent aux parois cellulaires du microbe. Après un court laps de temps, les ions d'argent traversent la paroi cellulaire du microbe et détruisent l'activité enzymatique à l'intérieur de la cellule. Le matériel génétique du microbe est attaqué, ce qui empêche la poursuite de la division cellulaire et finit par tuer le germe.
L'effet antibactérien de l'additif n'est pas réduit par un nettoyage répété avec du savon ou un solvant. Même à des températures de stérilisation allant jusqu'à 130 °C (266 °F), l'effet n'est pas perdu.
Revêtement en poudre à base de molybdate de zinc
Les revêtements en poudre comportant un additif à base de molybdate de zinc ont un puissant effet antibactérien. Le revêtement imite la gaine protectrice acide naturelle de la peau humaine. Les glandes de la peau produisent des acides qui abaissent le pH et forment une gaine protectrice acide pour l'organisme, rendant inoffensifs les agents pathogènes présents sur la peau.
Le molybdate de zinc permet de recréer ce principe par des moyens techniques : Sur la surface du revêtement, les particules d'oxyde réagissent chimiquement avec l'humidité de l'air pour former un groupe acide, abaissant le pH. Les ions oxonium (H3O+) qui en résultent détruisent les parois cellulaires des bactéries par protolyse.
Ce processus assure une réduction constante des micro-organismes, empêchant leur croissance et perturbant leur capacité à s'établir sur les surfaces.
Les pièces standard Sanline ont été testées avec succès selon la norme ISO 22196:2011-08 « Plastiques - Mesurage de l'activité antibactérienne sur les plastiques et autres surfaces non poreuses ».
L'effet antibactérien a été démontré sur les microbes d'essai suivants :
Les tests et la confirmation ont été effectués par le laboratoire d'essai accrédité CSI S.p.A.
Les tests et la confirmation ont été effectués par le laboratoire d'essai accrédité Institut Hohenstein.
Le principe actif réduit clairement la croissance des bactéries sur 24 heures, de sorte que les surfaces contaminées ont finalement moins de 0,2 % du nombre initial de microbes.