Les poignées cylindriques MC sont principalement utilisées sur des arbres filetés tels que des bras de levier à bouton ou des poignées de préhension fixes. Veillez à ce que l'extrémité filetée de l'arbre soit suffisamment longue et que les assises affleurent avec l'intérieur du trou fileté de la poignée ; dans le cas contraire, le plastique peut rompre face à une contrainte excessive.
Spécifications
Plastique
Duroplast (phénolique PF)
Résistant aux températures
jusqu'à 300 °F (150 °C)
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.008 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.