Options de pièce / Tableau
Afficher / Masquer colonnesMétrique
d1 | d2
Diamètre d'alésage | d3 | l1 | l2 |
| | | | |
0.91 | B 7 | B 8 | B 9 | B 10 | B 11 | B 12 | B 14 | 0.71 | 2.36 | 2.17 |
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
3D Product Configurator
Pièce sélectionnée
Total en dollars américains (net)
$1.90
In Stock: 11
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min | Max | Price |
---|
1 | 99 | $1.90 |
100 | 249 | $1.74 |
250 | 499 | $1.58 |
≥ 500 | | $1.42 |
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.053 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.