Options de pièce / Tableau
Afficher / Masquer colonnesMétrique
d1 | d2
Diamètre d'alésage | d3 | l1 | l2 |
| | | | |
0.79 | B 8 | 0.55 | 1.46 | 1.34 |
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
3D Product Configurator
Pièce sélectionnée
Total en dollars américains (net)
$0.89
In Stock: 15
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min | Max | Price |
---|
1 | 99 | $0.89 |
100 | 249 | $0.81 |
250 | 499 | $0.74 |
≥ 500 | | $0.67 |
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.044 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.