TAK Boutons coniques Plastique phénolique, avec trou traversant chambré

Photo

 TAK Boutons coniques en plastique phénolique, avec trou traversant chambré

Description du produit

Informations

Les boutons coniques TAK peuvent être utilisés comme bouton de préhension fixe ou comme bouton tournant en montant le bouton à l'aide d'une vis à tête cylindrique applicable ou d'une vis à tête cylindrique à épaulement.

Spécifications

Plastique
Phénolique

  • Résistant aux températures
    jusqu'à 300 °F (149 °C)
  • Noir
  • Avec trou traversant

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 TAK Boutons coniques en plastique phénolique, avec trou traversant chambré schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Diamètre d'alésage
d3d4l1l2l3
1.19B 1/40.630.621.800.401.40
1.19B 5/160.630.621.800.401.40
1.19B 3/80.630.621.800.401.40

Configuration et prix

3D Product Configurator
Diamètre de la poignée d1
Diamètre d'alésage d2

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$2.08
In Stock: 127
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$2.08
100249$1.91
250499$1.74
≥ 500$1.56
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: -
Si le poids n'est pas indiqué, veuillez contacter notre service des ventes pour plus d'informations.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
TAK-1.19-B1/4TAK-1.19-B5/16TAK-1.19-B3/8