TIR Poignées en T Plastique, avec filetage moulé

Photo

 TIR Poignées en T en plastique, avec filetage moulé

Description du produit

Informations

La large surface des poignées en T TIR permet un serrage positif à bas profil.

Résistant aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.

Spécifications

Plastique, nylon

  • Température de fonctionnement
    jusqu'à 230 °F (110 °C)
  • Noir, finition mate
  • Chargé de verre
  • Filetage moulé

RoHS

Sur demande

  • Ensembles de goujons spéciaux (collés en place)

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 TIR Poignées en T en plastique, avec filetage moulé schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Longueur ldh1h2bt
2.24M 61.180.630.590.51
2.24M 81.180.630.590.59

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Longueur de la poignée l
Filetage d

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$2.69
In Stock: 127
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$2.69
100249$2.47
250499$2.25
≥ 500$2.02
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.019 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

TIR-57-M6TIR-57-M8

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.