Options de pièce / Tableau
Afficher / Masquer colonnes
Référence | Longueur l | d1
Filetage
Laiton |
Filetage
Acier | d2 | h1 | h2 | t |
|
|
|
|
|
|
|
|
D1800 | 2,50 | 1/4 x 20 | - | 0,75 | 1,13 | 0,50 | 0,50 |
D1810 | 2,50 | 5/16 x 18 | - | 0,75 | 1,13 | 0,50 | 0,50 |
D1830 | 3,50 | 3/8 x 16 | - | 0,94 | 1,13 | 0,50 | 0,50 |
D1840 | 3,50 | - | 1/2 x 13 | 0,94 | 1,13 | 0,30 | 0,88 |
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Pouces
Longueur l | d1
Filetage
Laiton |
Filetage
Acier | d2 | h1 | h2 | t |
|
|
|
|
|
|
|
2,50 | 1/4 x 20 | 5/16 x 18 | - | 0,75 | 1,13 | 0,50 | 0,50 |
3,50 | 3/8 x 16 | - | - | 0,94 | 1,13 | 0,50 | 0,50 |
3,50 | - | - | 1/2 x 13 | 0,94 | 1,13 | 0,30 | 0,88 |
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
3D Product Configurator
Pièce sélectionnée
Total en dollars américains (net)
$2.14
In Stock: 2312
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min | Max | Price |
1 | 99 | $2.14 |
100 | 249 | $1.96 |
250 | 499 | $1.79 |
≥ 500 | | $1.61 |
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.037 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.
Données CAD
Données CAD
Autres formats de données
À propos des téléchargements CAO