EN 525 Poignées étriers Plastique, avec inserts taraudés

Photo

EN 525 Poignées étriers en plastique, avec inserts taraudés
ELESA original design
code: M.243

Description du produit

Informations

Poignées étriers en technopolymère de conception originale Elesa®.
Ces poignées ont un design ergonomique et une finition brillante et esthétique.

Spécifications

Poignée
Plastique

  • Résistant aux températures jusqu'à 230 °F (110 °C)
  • noir, finition brillante
  • Défauts de coulée nettoyés et polis

Insert taraudé
Laiton moulé


RoHS

Sur demande

Attaches de différentes tailles métriques, et divers conditionnements

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 525 Poignées étriers en plastique, avec inserts taraudés schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Longueur labd
Filetage
ht
min.
3.39 ±0.020.671.02M 61.690.47
4.61 ±0.020.791.18M 82.130.51
7.05 ±0.040.791.18M 82.440.51

Configuration et prix

3D Product Configurator
Longueur l

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$17.88
In Stock: 9
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$17.88
10249$17.23
250499$16.26
≥ 500$14.63
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.180 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
EN 525-86EN 525-117EN 525-179