Les tubes GN 930 avec canal de vissage sont conçus pour être utilisés dans différents tubes (par exemple GN 333).
Pour des applications n'exigeant pas d'embase, le canal de vissage offre une solution de montage extrêmement économique en utilisant des vis auto-taraudeuses. Les longueurs, à savoir la dimension "l", indiquées dans le tableau sont des longueurs de stock.
Spécifications
Aluminium
Fini poudré Noir, RAL 9005, finition texturéeSW
(disponible jusqu'à une longueur de 3 000 mm)
Finition anodisée, couleur naturelleEL
(disponible jusqu'à une longueur de 2 600 mm)
Conforme à la directive RoHS
Sur demande
Cache en plastique noir ou gris clair pour tube Ø 28 mm
Toute longueur inférieure à 3 000 mm
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.132 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.