MV-MR Manivelles droites Plastique nylon, avec poignée éclipsable et mécanisme éclipsable acier

Photo

 MV-MR Manivelles droites en plastique nylon, avec poignée éclipsable et mécanisme éclipsable en acier

Description du produit

Informations

Les manivelles droites MV-MR sont conçues pour les applications où la pièce à main ne doit pas dépasser.

Lorsque l'on tire la poignée hors du bras de la manivelle, le ressort bloque la tige de la pièce à main dans le réceptacle conique et est fermement verrouillé en position de fonctionnement.

La pièce à main peut être repliée en place en la tirant dans la direction axiale hors de son cône de positionnement.

Le ressort maintient fermement la pièce à main dans les deux positions.

Spécifications

Corps de la manivelle
Plastique nylon

  • Chargé de verre
  • Résistant aux températures jusqu'à 230 °F (110 °C)
  • Noir mat

Douille de moyeu
Acier, zingué, moulé


Poignées éclipsables MGR

  • Plastique, Duroplast
    Noir, finition brillante
  • Mécanisme de rétractation
    Tige en acier zingué
    Moyeu en acier chromé

RoHS

Sur demande

Autres modifications dont alésages, carrés, rainures de clavette, trous de vis de fixation, etc., en unités métriques et en pouces

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 MV-MR Manivelles droites en plastique nylon, avec poignée éclipsable et mécanisme éclipsable en acier schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Longueur l1d1
Trou pilote
d4d5d6h1h2h3h4l2l3d2
Ø Poignée
d3
3.15P 40.870.751.181.421.260.392.174.132.620.83M 5
3.94P 40.940.871.341.571.460.392.565.043.210.98M 6
5.12P 61.101.021.571.931.730.552.996.383.210.98M 6
6.30P 61.341.101.772.171.930.593.437.724.131.10M 6

Configuration et prix

3D Product Configurator
Longueur l1
Trou pilote d1

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$46.23
In Stock: 20
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$46.23
5099$42.38
100249$38.53
≥ 250$34.67
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.396 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
MV-MR-80-P4MV-MR-100-P4MV-MR-130-P6MV-MR-160-P6