N° | d1 Ø de volant GN 321 GN 322 GN 323 | d2 +0.001 Alésage avec rainure de clavette | d3 | d4 max. | d5 Diam. minimal devolant moyeu | d6 -0.002 Alésage diamètre du moyeu H7 | l1 | l2 ±0.004 Longueur de volant moyeu | l3 | t | w min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.92 | K 12 | 1.14 | 0.67 | 1.14 | 0.984 | 1.65 | 0.709 | 0.47 | 1.02 | 0.16 |
1 | 5.51 | K 12 | 1.14 | 0.67 | 1.14 | 0.984 | 1.65 | 0.748 | 0.47 | 1.02 | 0.16 |
2 | 5.51 | K 14 | 1.30 | 0.83 | 1.30 | 1.142 | 1.89 | 0.748 | 0.55 | 1.18 | 0.16 |
2 | 6.30 | K 14 | 1.30 | 0.83 | 1.30 | 1.142 | 1.89 | 0.787 | 0.55 | 1.18 | 0.16 |
3 | 7.87 | K 18 | 1.54 | 1.02 | 1.54 | 1.378 | 1.97 | 0.945 | 0.51 | 1.42 | 0.16 |
4 | 9.84 | K 22 | 1.81 | 1.18 | 1.81 | 1.614 | 2.13 | 1.102 | 0.51 | 1.65 | 0.16 |
Les dispositions applicables en matière de santé et de sécurité au travail stipulent que les volants doivent être fixés aux broches de manière à ne pas être entraînes en même temps que l'ensemble d'entraînement de la machine. Les volants de sécurité répondent à cette exigence :
Un certain nombre de notices d'utilisateur sont énumérées ci-dessous. Ces notices ne sont pas contraignantes et sont données sans engagement de responsabilité. Elles ne constituent aucune garantie de bon fonctionnement. L'utilisateur doit dans tous les cas déterminer si les volants de sécurité sont adaptés à l'utilisation et aux fins prévues. Les détails donnés dans les notes d’application de GN 000.4 s’appliquent en principe également à ces volants de sécurité à embrayage. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 9 | $138.18 |
10 | 24 | $126.67 |
25 | 49 | $115.15 |
≥ 50 | $103.64 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351