d1 | d2 Filetage | d3 +0.001 Alésage | d4 | h1 | h2 | h3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.97 | 5/16 x 18 | 3/8 x 16 | B 5/16 | B 3/8 | Blank | 0.71 | 0.98 | 0.79 | 0.59 |
2.48 | 3/8 x 16 | 1/2 x 13 | B 3/8 | B 1/2 | Blank | 0.79 | 1.18 | 0.94 | 0.71 |
3.15 | 5/8 x 11 | - | B 1/2 | B 5/8 | Blank | 0.98 | 1.42 | 1.14 | 0.87 |
d1 | d2 Filetage | d3 +0.001 Alésage | d4 | h1 | h2 | h3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.97 | M 8 | M 10 | B 8 | B 10 | 0.71 | 0.98 | 0.79 | 0.59 |
2.48 | M 10 | M 12 | B 10 | B 12 | 0.79 | 1.18 | 0.94 | 0.71 |
3.15 | M 16 | - | B 12 | B 16 | 0.98 | 1.42 | 1.14 | 0.87 |
Afficher / Masquer colonnes
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La liaison entre l'élément d'actionnement et l'arbre se fait très souvent au moyen d'un axe transversal ou d'une vis de pression. En conséquence, l'utilisateur est confronté à des coûts relativement élevés car les trous traversants sur les éléments d'actionnement ne sont pas facilement disponibles en général. Les composants avec trous traversants GN 110 sont non seulement proposés à des prix très compétitifs, mais ils évitent également au fabricant un travail de dessin inutile. Cependant, la forme géométrique de certains des éléments d'actionnement ne se prête pas à une modification de ce standard particulier. Le trou de goupille d2 est percé pour s'adapter aux goupilles à ressort d'entraînement. Pour commander le trou transversal GN 110, veuillez contacter notre équipe de vente : |
Afficher / Masquer colonnes
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La liaison entre l'élément d'actionnement et l'arbre se fait très souvent au moyen d'un axe transversal ou d'une vis de pression. En conséquence, l'utilisateur est confronté à des coûts relativement élevés car les trous traversants sur les éléments d'actionnement ne sont pas facilement disponibles en général. Les composants avec trous traversants GN 110 sont non seulement proposés à des prix très compétitifs, mais ils évitent également au fabricant un travail de dessin inutile. Cependant, la forme géométrique de certains des éléments d'actionnement ne se prête pas à une modification de ce standard particulier. Le trou de goupille d2 est percé pour s'adapter aux goupilles à ressort d'entraînement. Pour commander le trou transversal GN 110, veuillez contacter notre équipe de vente : |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 99 | $6.64 |
100 | 249 | $6.09 |
250 | 499 | $5.54 |
≥ 500 | $4.98 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351