B | Sans rainure de clavette |
d1 | d2 +0.001 Alésage | d3 | b | l1 | l2 ≈ |
---|---|---|---|---|---|
3.15 | 1/2 | 1.02 | 0.55 | 0.63 | 1.14 |
3.94 | 1/2 | 1.10 | 0.59 | 0.67 | 1.30 |
4.92 | 1/2 | 1.22 | 0.63 | 0.71 | 1.42 |
6.30 | 5/8 | 1.42 | 0.71 | 0.79 | 1.57 |
7.87 | 3/4 | 1.65 | 0.87 | 0.94 | 1.77 |
9.84 | 7/8 | 1.89 | 1.02 | 1.10 | 1.97 |
d1 | d2 +0.001 Alésage | d3 | b | l1 | l2 ≈ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.15 | 10 | 12 | - | 1.02 | 0.55 | 0.63 | 1.14 |
3.94 | 10 | 12 | - | 1.10 | 0.59 | 0.67 | 1.30 |
4.92 | 12 | 14 | - | 1.22 | 0.63 | 0.71 | 1.42 |
6.30 | 14 | 16 | - | 1.42 | 0.71 | 0.79 | 1.57 |
7.87 | 18 | 20 | 22 | 1.65 | 0.87 | 0.94 | 1.77 |
9.84 | 22 | 24 | 26 | 1.89 | 1.02 | 1.10 | 1.97 |
12.40 | 26 | 28 | 30 | 2.20 | 1.10 | 1.30 | 2.20 |
15.75 | 30 | 32 | - | 2.56 | 1.26 | 1.50 | 2.48 |
Afficher / Masquer colonnes
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La liaison entre l'élément d'actionnement et l'arbre se fait très souvent au moyen d'un axe transversal ou d'une vis de pression. En conséquence, l'utilisateur est confronté à des coûts relativement élevés car les trous traversants sur les éléments d'actionnement ne sont pas facilement disponibles en général. Les composants avec trous traversants GN 110 sont non seulement proposés à des prix très compétitifs, mais ils évitent également au fabricant un travail de dessin inutile. Cependant, la forme géométrique de certains des éléments d'actionnement ne se prête pas à une modification de ce standard particulier. Le trou de goupille d2 est percé pour s'adapter aux goupilles à ressort d'entraînement. Pour commander le trou transversal GN 110, veuillez contacter notre équipe de vente : |
Afficher / Masquer colonnes
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La liaison entre l'élément d'actionnement et l'arbre se fait très souvent au moyen d'un axe transversal ou d'une vis de pression. En conséquence, l'utilisateur est confronté à des coûts relativement élevés car les trous traversants sur les éléments d'actionnement ne sont pas facilement disponibles en général. Les composants avec trous traversants GN 110 sont non seulement proposés à des prix très compétitifs, mais ils évitent également au fabricant un travail de dessin inutile. Cependant, la forme géométrique de certains des éléments d'actionnement ne se prête pas à une modification de ce standard particulier. Le trou de goupille d2 est percé pour s'adapter aux goupilles à ressort d'entraînement. Pour commander le trou transversal GN 110, veuillez contacter notre équipe de vente : |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 49 | $26.42 |
50 | 99 | $24.22 |
100 | 249 | $22.02 |
≥ 250 | $19.81 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351