Les plaques de serrage GN 9054.6 sont utilisées conjointement avec les indicateurs de position EN 9054 / EN 9154. Les trous de montage sont compatibles avec les modèles courants.
Après réglage, ces broches peuvent être serrées et verrouillées de manière plus simple et sans grand effort de construction et d'installation.
Parallèlement, ces plaques sont dotées d'un alésage de diamètre 6,1 pour recevoir le support de couple de l'indicateur de position.
La plaque de serrage peut être installée de manière à ce que la manette soit positionnée soit à droite, soit à gauche.
Spécifications
Corps
Zinc moulé sous pression
Fini poudré
Noir, finition texturée
Manette indexable GN 302.1
Zinc moulé sous pression
Fini poudré
Noir, RAL 9005, finition texturée
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.326 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.