Le lien que vous avez demandé n’est plus valide. Vous avez été automatiquement redirigé vers le nouveau lien.

GN 957 Boutons de commande Aluminium, pour les indicateurs de position numériques

Photo

GN 957 Boutons de commande en aluminium, pour indicateurs de position numériques Type: A - Arbre Ø d<sub>2</sub> &lt; alésage Ø d<sub>3</sub>
Type: A - Arbre Ø d2 < alésage Ø d3
GN 957 Boutons de commande en aluminium, pour indicateurs de position numériques Type: A - Arbre Ø d<sub>2</sub> &lt; alésage Ø d<sub>3</sub> GN 957 Boutons de commande en aluminium, pour indicateurs de position numériques Type: B - Arbre Ø d<sub>2</sub>= alésage Ø d<sub>3</sub>

Description du produit

Informations

Les boutons de commande GN 957 sont principalement utilisés avec des indicateurs de position. Ces boutons de commande offrent une solution simple lorsque l'application exige un réglage fin manuel.

La conception de ce bouton l'adapte au diamètre de l'arbre de réglage, de sorte qu'aucun adaptateur de montage ne soit nécessaire à l'intérieur de l'indicateur de position afin de relier les deux éléments à l'arbre de réglage sur la machine.

Spécifications

Aluminium
anodisé noir


Vis sans tête
Inox, DIN 916
6 pans creux et pointe dentelée


Disque de recouvrement du moyeu
Plastique, gris clair


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 957 Boutons de commande en aluminium, pour indicateurs de position numériques schéma

Options de pièce / Tableau

Type

AArbre Ø d2 < alésage Ø d3
BArbre Ø d2= alésage Ø d3
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2 H9
Alésage B
du bouton de commande = Ø d'arbre
Type A



Type B
d3
Ø d'alésage
de  l'indicateur
de position
d4
Vis
sans tête à
6 pans creux
l1l2
Longueur de
l'arbre saillant
min.



max.
Pour indicateur de position numériques
0.87B 6B 8---B 100.39M 40.610.180.38EN 955 / EN 955.2
1.06B 6B 8B 10B 12-B 140.55M 50.770.240.44EN 954 / EN 954.2 / EN 9054
1.65B 10B 12B 14B 15B 16B 200.79M 60.940.260.59EN 953 / EN 953.2 / EN 9053 / EN 9153

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Alésage d2 (Type A)
Alésage d2 (Type B)
Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$19.21
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$19.21
100249$17.61
250499$16.01
≥ 500$14.40
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.022 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 957-22-B10-BGN 957-22-B6-AGN 957-22-B8-AGN 957-27-B14-BGN 957-27-B6-AGN 957-27-B8-AGN 957-27-B10-AGN 957-27-B12-AGN 957-42-B20-BGN 957-42-B10-AGN 957-42-B12-AGN 957-42-B14-AGN 957-42-B15-AGN 957-42-B16-A

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes