1 | Classe de protection IP 65 |
2 | Classe de protection IP 67 |
|
Avant l'installation de l'indicateur de position, un alésage doit être prévu pour le point de contact de limitation de couple, comme illustré ci-contre. |
Les indicateurs de position électroniques GN 9053/GN 9054 sont très similaires aux indicateurs de position mécaniques GN 953/GN 954/GN 955 en ce qui concerne l'installation et les dimensions extérieures et peuvent normalement les remplacer. |
|||||||||||
|
Avec 3 ou 4 touches de fonction, il est possible de : |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 3 | $286.20 |
4 | 24 | $275.80 |
25 | 49 | $260.19 |
≥ 50 | $234.17 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351