Les boutons de commande GN 729 sont généralement sélectionnés pour les applications qui requièrent un mouvement limité à 180 °.
En utilisant les goupilles de limite qui dépassent de la rainure circulaire, l'angle de rotation peut être restreint.
L'alésage (d4) est destiné à un poussoir à bille, comme la série GN 614, et agit comme une simple détente.
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.094 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.